WELLE 19x42 PSSG
Číslo dílu.: 10.01.54.00018
Shaft
Odvětví: Food | Logistics | Packaging
| Outside diameter D | 19 (mm) |
| Length L | 42 (mm) |
| Utilization design | PSSG |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| G1 | M6-M |
| L | 42 mm |
| D | 19 mm |
| G2 | M6-F |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".