Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

WELLE 19x42 PSSG

Część nr.: 10.01.54.00018

Shaft

Branże: Logistyka | Pakowanie | Żywność

Outside diameter D19 (mm)
Length L42 (mm)
Utilization designPSSG
Dane projektowe
Atrybut Wartość
G1 M6-M
L 42  mm
D 19  mm
G2 M6-F
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka