SCHL-AN 32.5-47x47x48 PSSG
Číslo dílu.: 10.01.54.00038
Hose connector - straight pre-assemb
Odvětví: Food | Logistics | Packaging
| Outside diameter D | 32.5 (mm) |
| Height H | 48 (mm) |
| Hole spacing Y1 | 35 (mm) |
| Hole spacing X1 | 35 (mm) |
| Utilization design | PSSG |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| H | 48 mm |
| L | 47 mm |
| B | 47 mm |
| H1 | 65 mm |
| D | 32,5 mm |
| Y1 | 35 mm |
| X1 | 35 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace