Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SCHL-AN 32.5-47x47x48 PSSG

N° de artículo: 10.01.54.00038

Conexión de tubo flexibile, recta - montaie previo

Industrias: Alimentos | Envases | Logística

Diámetro exterior D32.5 (mm)
Altura H48 (mm)
Cuadrícula de orificios Y135 (mm)
Cuadrícula de orificios X135 (mm)
Diseño de aplicaciónPSSG
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
H 48  mm
L 47  mm
B 47  mm
H1 65  mm
D 32,5  mm
Y1 35  mm
X1 35  mm
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta