DR-PSSG 290x215 SI-55
Číslo dílu.: 10.01.54.00054
Sealing ring for sack gripper
Odvětví: Food | Logistics | Packaging
| Sealing material | Silicone SI |
| Utilization design | PSSG |
| Length L | 290 (mm) |
| Width B | 215 (mm) |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| H | 27,3 mm |
| L | 290 mm |
| B | 215 mm |
| PSSG |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Sealing material | Silicone SI |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace