Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DR-PSSG 290x215 SI-55

Część nr.: 10.01.54.00054

Sealing ring for sack gripper

Branże: Logistyka | Pakowanie | Żywność

Sealing materialSilicone SI
Utilization designPSSG
Length L290 (mm)
Width B215 (mm)
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
H 27,3  mm
L 290  mm
B 215  mm
PSSG
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Sealing material Silicone SI
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka