SXT-CL P 25 25 AL
Číslo dílu.: 10.07.13.00109
Clamp for Round Tooling
Odvětví: Automotive | Metal
| Shape | Parallel |
| Width B | 40 (mm) |
| Length L | 104 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Utilization design | Pipe 25 / 25 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 40 mm |
| d | 25 mm |
| d1 | 25 mm |
| G1 | M10-F |
| H | 40 mm |
| H1 | 47 mm |
| L | 104 mm |
| L2 | 30,3 mm |
| X1 | 43,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Parallel |
| Weight | 355 g |
| Product family | SXT |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace