SXT-CL P 25 25 AL
Część nr.: 10.07.13.00109
Zacisk do oprzyrządowania do rur
Branże: Metal | Motoryzacja
| Shape | Parallel |
| Width B | 40 (mm) |
| Length L | 104 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Utilization design | Pipe 25 / 25 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 40 mm |
| d | 25 mm |
| d1 | 25 mm |
| G1 | M10-F |
| H | 40 mm |
| H1 | 47 mm |
| L | 104 mm |
| L2 | 30,3 mm |
| X1 | 43,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Parallel |
| Weight | 355 g |
| Product family | SXT |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja