SXT-CL-EXT-D25-150-F25
Číslo dílu.: 10.07.13.00090
Swivel arm with extension to connect vacuum-components with round toolings
Odvětví: Automotive | Metal
| Outside diameter D | 25 (mm) |
| Internal diameter d | 25 (mm) |
| Hole spacing X1 | 151 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Connection 1 | D25 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 25 mm |
| d | 25 mm |
| H1 | 81 mm |
| H2 | 19,5 mm |
| H3 | 19,5 mm |
| L | 193,5 mm |
| L1 | 194 mm |
| L2 | 100 mm |
| X1 | 151 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Female |
| Weight | 355 g |
| Product family | SXT |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace