SXT-CL-EXT-D25-150-F25
부품 번호.: 10.07.13.00090
원형 툴링에 진공 구성품을 연결하기 위한 확장부가 있는 스위블 암
산업: 금속 | 자동차
| Outside diameter D | 25 (mm) |
| Internal diameter d | 25 (mm) |
| Hole spacing X1 | 151 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Connection 1 | D25 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 25 mm |
| d | 25 mm |
| H1 | 81 mm |
| H2 | 19.5 mm |
| H3 | 19.5 mm |
| L | 193.5 mm |
| L1 | 194 mm |
| L2 | 100 mm |
| X1 | 151 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Female |
| Weight | 355 g |
| Product family | SXT |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서