SXT-CL-EXT-D40-250-F40
Číslo dílu.: 10.07.13.00108
Swivel arm with extension to connect vacuum-components with round toolings
Odvětví: Automotive | Metal
| Outside diameter D | 40 (mm) |
| Internal diameter d | 40 (mm) |
| Hole spacing X1 | 251 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Connection 1 | D40 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 40 mm |
| d | 40 mm |
| H1 | 105 mm |
| H2 | 25,5 mm |
| H3 | 25,5 mm |
| L | 305,5 mm |
| L1 | 306 mm |
| L2 | 200 mm |
| X1 | 251 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Female |
| Weight | 510 g |
| Product family | SXT |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace