Schmalz

Note sull'ordine

Pezzi di bloccaggio con prolungha SXT-CL-EXT viene fornito come prodotto finito per connessione.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SXT-CL-EXT-D40-250-F40

Numero articolo: 10.07.13.00108

Braccio girevole con estensioni per il collegamento di componenti sotto vuoto con utensili rotondi

Industrie: Automobilistico | Metallo

Diametro esterno D40 (mm)
Diametro interno d40 (mm)
Griglia forata X1251 (mm)
MaterialeAlluminio
Connessione 1D40
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 25  mm
D 40  mm
d 40  mm
H1 105  mm
H2 25,5  mm
H3 25,5  mm
L 305,5  mm
L1 306  mm
L2 200  mm
X1 251  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Materiale Alluminio
Forma Femmina
Peso 510  g
Famiglia di prodotti SXT
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello