SXT-CL-EXT-A2-200-T25
Číslo dílu.: 10.07.13.00220
Swivel arm with extension to connect vacuum-components with round toolings
Odvětví: Automotive | Metal
| Outside diameter D | 25 (mm) |
| Internal diameter d | 19 (mm) |
| Length L3 | 200.5 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 25 mm |
| d | 19 mm |
| H | 43 mm |
| H2 | 12,5 mm |
| L | 218,5 mm |
| L1 | 226,5 mm |
| L2 | 175 mm |
| L3 | 200,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Tube |
| Weight | 220 g |
| Product family | SXT |
Údaje o výkonnosti
Údaje o výkonnosti
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace