SXT-CL-EXT-A2-200-T25
Numero articolo: 10.07.13.00220
Braccio girevole con estensioni per il collegamento di componenti sotto vuoto con utensili rotondi
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Diametro esterno D | 25 (mm) |
| Diametro interno d | 19 (mm) |
| Lunghezza L3 | 200.5 (mm) |
| Materiale | Alluminio |
| Connessione 1 | Perno c l scanal Ø19 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 25 mm |
| d | 19 mm |
| H | 43 mm |
| H2 | 12.5 mm |
| L | 218.5 mm |
| L1 | 226.5 mm |
| L2 | 175 mm |
| L3 | 200.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Forma | Tubo |
| Peso | 220 g |
| Famiglia di prodotti | SXT |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione