SXT-CL-EXT-D40-300-T25
Číslo dílu.: 10.07.13.00236
Swivel arm with extension to connect vacuum-components with round toolings
Odvětví: Automotive | Metal
| Outside diameter D | 25 (mm) |
| Internal diameter d | 40 (mm) |
| Length L3 | 300.5 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Connection 1 | D40 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 25 mm |
| d | 40 mm |
| H | 65 mm |
| H2 | 25,5 mm |
| L | 327,5 mm |
| L1 | 328 mm |
| L2 | 275 mm |
| L3 | 300,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Tube |
| Weight | 310 g |
| Product family | SXT |
Údaje o výkonnosti
Údaje o výkonnosti
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace