SXT-CL-EXT-D40-300-T25
Osanro: 10.07.13.00236
Kääntyvä varsi, jossa on jatke Tyhjiökomponenttien kytkentä putkityökaluihin
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Outside diameter D | 25 (mm) |
| Internal diameter d | 40 (mm) |
| Length L3 | 300.5 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Connection 1 | D40 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 25 mm |
| d | 40 mm |
| H | 65 mm |
| H2 | 25,5 mm |
| L | 327,5 mm |
| L1 | 328 mm |
| L2 | 275 mm |
| L3 | 300,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Tube |
| Weight | 310 g |
| Product family | SXT |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi