- POLOŽKA VYŘAZENÍ
FMP-S-SVK 640 5R36 SPB2-20-P G32
Číslo dílu.: 10.01.38.03492
Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with ball check valves
Odvětví: Universal
| Length L | 640 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 5R36 |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 32 (mm) |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Max. air consumption blow-off | 800 (l/min) |
| Weight | 4.2 (kg) |
| Product family | FMP |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 32 mm |
| H | 82,7 mm |
| H1 | 123,2 mm |
| H2 | 33 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 41 mm |
| L | 640 mm |
| L2 | 600 mm |
| L3 | 77 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SVK |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Arrangement | 5R36 |
| Number of suction cells | 82 |
| Suction force at -250 mbar | 270 N |
| Voltage | 24V - DC |
| Electrical connection | Male connect M12, 4 pol |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Weight | 4,2 kg |
| Sealing element | Suction Cups |
| Required suction capacity for pu = -0.25 bar | 450 l/min |
| Product family | FMP |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace