Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

VTR-SL 3x RST60 2xD32

Číslo dílu.: 10.01.43.00013

Vacuum distributor with hose connector

Odvětví: Logistics | Packaging

Length L439 (mm)
Width B100 (mm)
Height H127.5 (mm)
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
B 100  mm
H 127,5  mm
L 439  mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku