Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VTR-SL 3x RST60 2xD32

Osanro: 10.01.43.00013

Vacuum distributor with hose connector

Toimialat: Logistiikka | Pakkaus

Length L439 (mm)
Width B100 (mm)
Height H127.5 (mm)
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 100  mm
H 127,5  mm
L 439  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin