- POLOŽKA VYŘAZENÍ
FXP-SW90 838 5R36 SPB2-20P
Číslo dílu.: 10.01.38.00747
Vacuum area gripping system with integrated pneumatic vacuum generator and flow resistors
Odvětví: Universal
| Length L | 838 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 5R36 |
| Number of suction cells | 110 |
| Design vacuum generator | Multi-stage ejector SEMP |
| Nozzle diameter | 0.9 (mm) |
| Air consumption [l/min] | 500 (l/min) |
| Weight | 4.8 (kg) |
| Product family | FXP |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 83 mm |
| H1 | 122 mm |
| H2 | 33 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 838 mm |
| L2 | 798 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SW |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Arrangement | 5R36 |
| Number of suction cells | 110 |
| Suction force at -250 mbar | 280 N |
| Suction rate (max.) | 1 600 l/min |
| Air consumption [l/min] | 500 l/min |
| Sealing element | Suction Cups |
| Weight | 4,8 kg |
| Product family | FXP |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace