Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

MOD-FLAN 176.6x118 FXP

Číslo dílu.: 10.01.38.01722

Flange module

Odvětví: Universal

Length L176.6 (mm)
Width B118 (mm)
Height H40 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system FXP
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 118  mm
B2 90  mm
B3 70  mm
B4 90  mm
B5 50  mm
D mk1 31,5  mm
D mk2 40  mm
D mk3 50  mm
D mk4 56  mm
D mk5 80  mm
D mk6 85  mm
d1 5,5  mm
d2 6,5  mm
d3 6,5  mm
d4 4,5  mm
d5 8,5  mm
d6 6,5  mm
H 40  mm
H1 47  mm
L 176,6  mm
L2 152,5  mm
L3 90  mm
L4 90,2  mm
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku