Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

MOD-FLAN 176.6x118 FXP

Onderdeelnr.: 10.01.38.01722

Flensmodule

Industriesegmenten: Universeel

Length L176.6 (mm)
Width B118 (mm)
Height H40 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system FXP
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 118  mm
B2 90  mm
B3 70  mm
B4 90  mm
B5 50  mm
D mk1 31,5  mm
D mk2 40  mm
D mk3 50  mm
D mk4 56  mm
D mk5 80  mm
D mk6 85  mm
d1 5,5  mm
d2 6,5  mm
d3 6,5  mm
d4 4,5  mm
d5 8,5  mm
d6 6,5  mm
H 40  mm
H1 47  mm
L 176,6  mm
L2 152,5  mm
L3 90  mm
L4 90,2  mm
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen