MOD-FLAN 176.6x118 FXP
Parça no.: 10.01.38.01722
Flanş modülü
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 176.6 (mm) |
| Genişlik B | 118 (mm) |
| Yükseklik H | 40 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi FXP |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 118 mm |
| B2 | 90 mm |
| B3 | 70 mm |
| B4 | 90 mm |
| B5 | 50 mm |
| D mk1 | 31,5 mm |
| D mk2 | 40 mm |
| D mk3 | 50 mm |
| D mk4 | 56 mm |
| D mk5 | 80 mm |
| D mk6 | 85 mm |
| d1 | 5,5 mm |
| d2 | 6,5 mm |
| d3 | 6,5 mm |
| d4 | 4,5 mm |
| d5 | 8,5 mm |
| d6 | 6,5 mm |
| H | 40 mm |
| H1 | 47 mm |
| L | 176,6 mm |
| L2 | 152,5 mm |
| L3 | 90 mm |
| L4 | 90,2 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon