MOD-FLAN 176.6x118 FXP
부품 번호.: 10.01.38.01722
플랜지 모듈
산업: 일반
| Length L | 176.6 (mm) |
| Width B | 118 (mm) |
| Height H | 40 (mm) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 118 mm |
| B2 | 90 mm |
| B3 | 70 mm |
| B4 | 90 mm |
| B5 | 50 mm |
| D mk1 | 31.5 mm |
| D mk2 | 40 mm |
| D mk3 | 50 mm |
| D mk4 | 56 mm |
| D mk5 | 80 mm |
| D mk6 | 85 mm |
| d1 | 5.5 mm |
| d2 | 6.5 mm |
| d3 | 6.5 mm |
| d4 | 4.5 mm |
| d5 | 8.5 mm |
| d6 | 6.5 mm |
| H | 40 mm |
| H1 | 47 mm |
| L | 176.6 mm |
| L2 | 152.5 mm |
| L3 | 90 mm |
| L4 | 90.2 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서