Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • NOVÝ

FA-Xb SVK 442 3R18 O20

Číslo dílu.: 10.01.38.10028

Vacuum surface gripping system with integrated vacuum generation

Odvětví: Universal

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Function
Arrangement suction cells3 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar550 (N)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 130  mm
dn 12  mm
H 70  mm
H1 99  mm
H2 20  mm
L 442  mm
L2 402  mm
Y1 90  mm
Check valve
Technické údaje
Atribut Wert
Function
Arrangement suction cells 3 rows, 18 mm
Sealing element Sealing Foam
Material type Foam open, height 20 mm
Number of suction cells 65
Size 1x66
Control valve Normally open
Optimal operating pressure 5  bar
Air consumption [l/min] 350  l/min
Suction rate (max.) 910  l/min
Suction force at -250 mbar 550  N
Degree of evacuation 71  %
Sound pressure level suction 75  dB(A)
Weight 2,4  kg
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

E-Plan Macro
Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku