- NOVÝ
FA-Xi SVK 442 3R54 SPB2-40P
Číslo dílu.: 10.01.38.10034
Vacuum surface gripping system with integrated vacuum generation
Odvětví: Universal
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 54 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Diameter Ds | 40 (mm) |
| Shape | Push In |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 240 (N) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 130 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 134 mm |
| H2 | 55 mm |
| L | 442 mm |
| L2 | 402 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Ds | 40 mm |
| Check valve |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 54 mm |
| Sealing element | Suction Cups |
| Shape | Push In |
| Number of suction cells | 22 |
| Size | 1x100 |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | Normally open |
| Voltage | 24V - DC |
| Electrical connection | Fem connect M12, 5 pol |
| Optimal operating pressure | 5 bar |
| Air consumption [l/min] | 480 l/min |
| Suction rate (max.) | 1 310 l/min |
| Suction force at -250 mbar | 240 N |
| Degree of evacuation | 71 % |
| Sound pressure level suction | 75 dB(A) |
| Weight | 2,9 kg |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentace
Dokumentace
Software
Software
V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.
| Dokumentace | Jazyk |
|---|---|
| Angličtina |