Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW

FA-Xi SVK 442 3R54 SPB2-40P

Onderdeelnr.: 10.01.38.10034

Vacuüm-grijpsysteem met geïntegreerde vacuümopwekking

Industriesegmenten: Universeel

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Functionintelligent
Arrangement suction cells3 rows, 54 mm
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds40 (mm)
ShapePush In
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar240 (N)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 130  mm
dn 12  mm
H 105  mm
H1 134  mm
H2 55  mm
L 442  mm
L2 402  mm
Y1 90  mm
Suction cup type Bellows suction cups SPB2
Ds 40  mm
Check valve
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Function intelligent
Arrangement suction cells 3 rows, 54 mm
Sealing element -
Shape Push In
Number of suction cells 22
Size 1x100
Construction vacuum switch PNP switching
Control valve Normally open
Voltage 24V - DC
Electrical connection Bus M12, 5 pol
Optimal operating pressure 5  bar
Air consumption [l/min] 480  l/min
Suction rate (max.) 1.310  l/min
Suction force at -250 mbar 240  N
Degree of evacuation 71  %
Sound pressure level suction 75  dB(A)
Weight 2,9  kg
The air consumption applies to a typical workpiece or handling operation for the given use case; however, it may vary from this value—either higher or at the bottom—in specific use cases.
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

E-Plan Macro
Documentatie
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentatieTaal
Engels

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen