Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • NOVÝ

FA-Xb SVK 1234 3R54 SPB2-40P

Číslo dílu.: 10.01.38.10050

Vacuum surface gripping system with integrated vacuum generation

Odvětví: Universal

Length L1234 (mm)
Width B130 (mm)
Function
Arrangement suction cells3 rows, 54 mm
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds40 (mm)
ShapePush In
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar720 (N)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 130  mm
dn 12  mm
H 105  mm
H1 134  mm
H2 55  mm
L 1 234  mm
L2 1 194  mm
Y1 90  mm
Suction cup type Bellows suction cups SPB2
Ds 40  mm
Check valve
Technické údaje
Atribut Wert
Function
Arrangement suction cells 3 rows, 54 mm
Shape Push In
Number of suction cells 66
Size 100+66
Optimal operating pressure 5  bar
Air consumption [l/min] 905  l/min
Suction rate (max.) 2 370  l/min
Suction force at -250 mbar 720  N
Degree of evacuation 67  %
Sound pressure level suction 75  dB(A)
Weight 7,8  kg
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

E-Plan Macro
Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku