Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

FA-Xb SVK 1234 3R54 SPB2-40P

Osanro: 10.01.38.10050

Vacuum surface gripping system with integrated vacuum generation

Toimialat: Yleiskäyttö

Length L1234 (mm)
Width B130 (mm)
Function
Arrangement suction cells3 rows, 54 mm
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds40 (mm)
ShapePush In
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar720 (N)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 130  mm
dn 12  mm
H 105  mm
H1 134  mm
H2 55  mm
L 1 234  mm
L2 1 194  mm
Y1 90  mm
Suction cup type Bellows suction cups SPB2
Ds 40  mm
Check valve
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Function
Arrangement suction cells 3 rows, 54 mm
Shape Push In
Number of suction cells 66
Size 100+66
Optimal operating pressure 5  bar
Air consumption [l/min] 905  l/min
Suction rate (max.) 2 370  l/min
Suction force at -250 mbar 720  N
Degree of evacuation 67  %
Sound pressure level suction 75  dB(A)
Weight 7,8  kg
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

E-Plan Macro
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin