Schmalz

Informace o objednávce

Gripping system FM-SW is delivered as a ready-to-connect product.
 

Available spare parts: sealing plate

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FM-SW 76x22 4x6 0.4 N10

Číslo dílu.: 10.01.11.00851

Vacuum area gripping system with flow resistors

Odvětví: Universal

Width B22 (mm)
Length L76 (mm)
Grid spacing4 x 6
Number of suction cells26
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 22  mm
dn 8  mm
G4 M3x0.5-IG
H 24  mm
H1 45  mm
L 76  mm
X1 24  mm
X2 48  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Number of suction cells 26
Holding force at 60 % vacuum 40  N
Weight 0,03  kg
Product family FM-SW
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku