FM-SW 76x22 4x6 0.4 N10
Parça no.: 10.01.11.00851
Vakum alan gripper sistemi akış dirençleri ile
Endüstriler: Genel
| Genişlik B | 22 (mm) |
| Uzunluk L | 76 (mm) |
| Izgara | 4 x 6 |
| Emme hücresi sayısı | 26 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 22 mm |
| dn | 8 mm |
| G4 | M3x0.5-IG |
| H | 24 mm |
| H1 | 45 mm |
| L | 76 mm |
| X1 | 24 mm |
| X2 | 48 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme hücresi sayısı | 26 |
| 60 vakumda tutma kuvveti | 40 N |
| Ağırlık | 0,03 kg |
| Ürün ailesi | FM-SW |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon