SBSm 14 90-3 4/2 90
Číslo dílu.: 10.01.01.13171
Floating suction cup module for increasing the transfer height of sensitive workpieces
Odvětví: Electronics | Glass
| Width B | 14 (mm) |
| Number of holes | 3 |
| Length L | 30.85 (mm) |
| Angle of radiation | 90 (°) |
| Connection | Hose 4/2 |
| Slewing angle W | 90 (°) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 14 mm |
| B2 | 11 mm |
| d | 4,2 mm |
| G4 | M4-M |
| H | 21,6 mm |
| L | 30,85 mm |
| W | 90 ° |
| Angle of radiation | 90 ° |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 0.5 ... 6.0 bar |
| Weight | 11 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace