SBSm 14 90-3 4/2 90
Część nr.: 10.01.01.13171
Floating suction cup module for increasing the transfer height of sensitive workpieces
Branże: Elektornika | Szkło
| Width B | 14 (mm) |
| Number of holes | 3 |
| Length L | 30.85 (mm) |
| Angle of radiation | 90 (°) |
| Connection | Hose 4/2 |
| Slewing angle W | 90 (°) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 14 mm |
| B2 | 11 mm |
| d | 4,2 mm |
| G4 | M4-M |
| H | 21,6 mm |
| L | 30,85 mm |
| W | 90 ° |
| Angle of radiation | 90 ° |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 0.5 ... 6.0 bar |
| Weight | 11 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja