Akcesoria STGG
Kontrolowane odprowadzanie zassanego powietrza zapobiega zanieczyszczeniu obszaru technologicznego
Moduły kołnierzowe umożliwiają elastyczne podłączenie do różnych połączeń robotów i szybką zmianę chwytaka
Delikatna obsługa i dokładne pozycjonowanie za pomocą modułu ssania/wyciszania
System uchwytów HTR do montażu czujników do pomiaru odległości i testów zajętości
Mikrozawory zapobiegają opóźnieniom dzięki sterowaniu sprężonym powietrzem bezpośrednio na generatorze podciśnienia
Projekt
- Moduł ssący/tłumiący do węża o średnicy zewnętrznej 4 mm
- System uchwytów HTR z M8x1-IG, M12x1-IG lub jako uchwyt uniwersalny
- Pływający moduł ssący SBSm dla węża o średnicy 4/2 mm
- Moduły kołnierzowe do łączenia z różnymi robotami, takimi jak ABB, ADEPT, Fanuc, Yaskawa, Kawasaki, Murata, Elau, Stäubli lub uniwersalny kołnierz do przeróbki
- Kanały wyciągowe do kontrolowanego wypływu zasysanego powietrza - osiowe lub boczne dla średnicy zewnętrznej węża 14 mm (tylko typy STGG ... E100)
- Zawór elektromagnetyczny EMV o średnicy nominalnej 2,5 lub 1,5 mm (tylko typy STGG ... E100)
Dane techniczne
- Komponenty do modułowej budowy chwytaków do szkła cienkiego STGG
Branże
- •Elektornika
- •Szkło
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
1 - 10 z 15 wyników

Część nr.: 10.01.01.12912
Floating suction cup module for increasing the transfer height of sensitive workpieces
| Width B | 14 (mm) |
| Number of holes | 3 |
| Length L | 30.85 (mm) |
| Angle of radiation | 90 (°) |
| Connection | Hose 4/2 |
| Slewing angle W | 0 (°) |

Część nr.: 10.05.01.00289
Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air
| Nominal size | 2.5 (mm) |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Control valve | Normally closed |
| Connection thread | G1/8"-M |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.0 ... 8.0 bar |
| Power consumption DC | 4.5 (W) |
| Interface electrical connection | Cable, 2-pole |
| Weight | 0.1 (kg) |