ABL-SET 14 SWG/SCG
Číslo dílu.: 10.01.30.00059
Exhaust air set
Odvětví: Electronics | Glass
| Width B | 23 (mm) |
| Length L | 25.5 (mm) |
| Outer hose diameter | 14 (mm) |
| Utilization design | Wafer- / Coanda gripper |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 23 mm |
| d | 14 mm |
| G4 | M4-M |
| H | 36,5 mm |
| L | 25,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Weight | 35 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace