ABL-SET 14 SWG/SCG
Część nr.: 10.01.30.00059
Exhaust air set
Branże: Elektornika | Szkło
| Width B | 23 (mm) |
| Length L | 25.5 (mm) |
| Outer hose diameter | 14 (mm) |
| Utilization design | Wafer- / Coanda gripper |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 23 mm |
| d | 14 mm |
| G4 | M4-M |
| H | 36,5 mm |
| L | 25,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Weight | 35 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja