SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-IG
Číslo dílu.: 10.01.01.11650
Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Odvětví: Automotive | Metal
| Dimension (LxW) | 95 x 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Nickel plated |
| Connection | G1/4-IG |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Bmax(S) | 46 mm |
| Bs | 40 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 35 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 102 mm |
| Ls | 95 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 165 N |
| Lateral force | 97 N |
| Lateral force oily surface | 68 N |
| Volume | 26,9 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Dimension (LxW) | 95 x 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 53 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SAOG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace