Schmalz

Bell-Shaped Suction Cups SAOG (Oval)

Suction area (LxW) from 60 x 20 mm to 95 x 40 mm

Přejděte přímo na produkty

Oval suction cup in bell-shape adapts optimally to narrow, strongly curved workpieces

Adaptation to workpieces with small radius of curvature thanks to the material NBR with 45 Shore

Numerous mounting elements allow the connection to all common load beams and feeder systems

Nadstavba
  • Oval bell-shaped suction cup with single sealing lip, special slot and inner support
  • Suction cups made of NBR material, hardness 45 Shore
Technické údaje
  • Dimensions: 60 x 20 to 95 x 40 mm
  • Material: NBR
  • Connection nipple vulcanized to elastomer part
Odvětví
  • •Automotive
  • •Metal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Thread G1
Dimension (LxW)
Suction cup material
Number of folds
Height H
Spring stroke Z
Industry sector
Product family

1 - 10 z 20 výsledků

SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-AG

Číslo dílu.: 10.01.01.11755

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Odvětví: Automotive | Metal

Dimension (LxW)60 x 20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.01.01.11754

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Odvětví: Automotive | Metal

Dimension (LxW)60 x 20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-AG

Číslo dílu.: 10.01.01.11758

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Odvětví: Automotive | Metal

Dimension (LxW)60 x 20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-AG
SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.01.11757

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Odvětví: Automotive | Metal

Dimension (LxW)60 x 20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOG 60x20 NBR-45 M10-AG

Číslo dílu.: 10.01.01.11760

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Odvětví: Automotive | Metal

Dimension (LxW)60 x 20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialSteel
ConnectionM10-AG
SAOG 60x20 NBR-45 RA

Číslo dílu.: 10.01.01.11762

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Odvětví: Automotive | Metal

Dimension (LxW)60 x 20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
SAOG 80x30 NBR-45 G1/4-AG

Číslo dílu.: 10.01.01.11659

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Odvětví: Automotive | Metal

Dimension (LxW)80 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOG 80x30 NBR-45 G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.01.01.11649

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Odvětví: Automotive | Metal

Dimension (LxW)80 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOG 80x30 NBR-45 G3/8-AG

Číslo dílu.: 10.01.01.11651

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Odvětví: Automotive | Metal

Dimension (LxW)80 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-AG
SAOG 80x30 NBR-45 G3/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.01.11614

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Odvětví: Automotive | Metal

Dimension (LxW)80 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.