Schmalz

klokvormige zuignappen SAOG (ovaal)

Zuigvlak (LxB) van 60 x 20 mm tot 95 x 40 mm

Ga direct naar de producten

Ovale zuiggrijper in belvorm past zich optimaal aan smalle, sterk gebogen werkstukken aan

Aanpassing aan werkstukken met kleine krommingsstralen dankzij het materiaal NBR met 45 Shore

Talrijke montagebeugels maken de aansluiting op alle gangbare draagbalken en toevoersystemen mogelijk

Ontwerp
  • Ovaalvormige zuignap in klokvorm met enkele afdichtingslip, speciale groef en interne ondersteuning
  • Zuigkussens gemaakt van NBR 45 Shore Materiaal hardheid
Technische gegevens
  • Afmetingen: 60 x 20 tot 95 x 40 mm
  • Materiaal: NBR
  • Aansluitnippel gevulkaniseerd op
Industriesegmenten
  • •Automotive
  • •Metaal
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
Dimension (LxW)
Suction cup material
Number of folds
Height H
Spring stroke Z
Sector
Product family

1 - 10 van 20 resultaten

SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11755

Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60 x 20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11754

Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60 x 20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11758

Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60 x 20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-AG
SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11757

Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60 x 20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOG 60x20 NBR-45 M10-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11760

Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60 x 20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialSteel
ConnectionM10-AG
SAOG 60x20 NBR-45 RA

Onderdeelnr.: 10.01.01.11762

Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60 x 20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
SAOG 80x30 NBR-45 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11659

Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)80 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOG 80x30 NBR-45 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11649

Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)80 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOG 80x30 NBR-45 G3/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11651

Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)80 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-AG
SAOG 80x30 NBR-45 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11614

Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)80 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.