SAOG 60x20 NBR-45 RA
Onderdeelnr.: 10.01.01.11762
Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Dimension (LxW) | 60 x 20 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | RA |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bmax(S) | 26 mm |
| Bs | 20 mm |
| dn | 4 mm |
| H | 24,5 mm |
| L4 | 31,8 mm |
| Lmax.(S) | 66 mm |
| Ls | 60 mm |
| Z (Stroke) | 4,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 56 N |
| Lateral force | 35 N |
| Lateral force oily surface | 10 N |
| Volume | 4,86 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Dimension (LxW) | 60 x 20 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 29,2 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SAOG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie