SAOG 60x20 NBR-45 RA
Osanro: 10.01.01.11762
Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Dimension (LxW) | 60 x 20 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | RA |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Bmax(S) | 26 mm |
| Bs | 20 mm |
| dn | 4 mm |
| H | 24,5 mm |
| L4 | 31,8 mm |
| Lmax.(S) | 66 mm |
| Ls | 60 mm |
| Z (Stroke) | 4,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 56 N |
| Lateral force | 35 N |
| Lateral force oily surface | 10 N |
| Volume | 4,86 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Dimension (LxW) | 60 x 20 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 29,2 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SAOG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi