Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup SAOG, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAOG 60x20 NBR-45 RA

Część nr.: 10.01.01.11762

Bell suction pad (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Branże: Metal | Motoryzacja

Dimension (LxW)60 x 20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Bmax(S) 26  mm
Bs 20  mm
dn 4  mm
H 24,5  mm
L4 31,8  mm
Lmax.(S) 66  mm
Ls 60  mm
Z (Stroke) 4,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 56  N
Lateral force 35  N
Lateral force oily surface 10  N
Volume 4,86  cm³
Workpiece radius min. (convex) 12,5  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Dimension (LxW) 60 x 20
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Weight 29,2  g
Number of folds 0
Product family SAOG
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka