SAOG 60x20 NBR-45 RA
Parça no.: 10.01.01.11762
Pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik kullanımı için çan vantuz (oval)
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyutlar (LxW) | 60 x 20 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | RA |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bmax(S) | 26 mm |
| Bs | 20 mm |
| dn | 4 mm |
| H | 24,5 mm |
| L4 | 31,8 mm |
| Lmaks.(S) | 66 mm |
| Ls | 60 mm |
| Z (İnme) | 4,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 56 N |
| Yanal kuvvet | 35 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 10 N |
| Cilt | 4,86 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 12,5 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Boyutlar (LxW) | 60 x 20 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Ağırlık | 29,2 g |
| Körük Sayısı | 0 |
| Ürün ailesi | SAOG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon