Schmalz

Bell-Shaped Suction Cups SAOG (Oval)

Suction area (LxW) from 60 x 20 mm to 95 x 40 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Oval suction cup in bell-shape adapts optimally to narrow, strongly curved workpieces

Adaptation to workpieces with small radius of curvature thanks to the material NBR with 45 Shore

Numerous mounting elements allow the connection to all common load beams and feeder systems

Cấu trúc
  • Oval bell-shaped suction cup with single sealing lip, special slot and inner support
  • Suction cups made of NBR material, hardness 45 Shore
Thông số kỹ thuật
  • Dimensions: 60 x 20 to 95 x 40 mm
  • Material: NBR
  • Connection nipple vulcanized to elastomer part
Các ngành
  • •Automotive
  • •Metal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Dimension (LxW)
Suction cup material
Number of folds
Height H
Spring stroke Z
Phân loại theo ngành
Product family

1 - 10 từ 20 kết quả

SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.11755

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Các ngành: Automotive | Metal

Dimension (LxW)60 x 20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.11754

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Các ngành: Automotive | Metal

Dimension (LxW)60 x 20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.11758

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Các ngành: Automotive | Metal

Dimension (LxW)60 x 20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-AG
SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.11757

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Các ngành: Automotive | Metal

Dimension (LxW)60 x 20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOG 60x20 NBR-45 M10-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.11760

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Các ngành: Automotive | Metal

Dimension (LxW)60 x 20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialSteel
ConnectionM10-AG
SAOG 60x20 NBR-45 RA

Mã sản phẩm: 10.01.01.11762

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Các ngành: Automotive | Metal

Dimension (LxW)60 x 20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
SAOG 80x30 NBR-45 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.11659

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Các ngành: Automotive | Metal

Dimension (LxW)80 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOG 80x30 NBR-45 G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.11649

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Các ngành: Automotive | Metal

Dimension (LxW)80 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOG 80x30 NBR-45 G3/8-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.11651

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Các ngành: Automotive | Metal

Dimension (LxW)80 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-AG
SAOG 80x30 NBR-45 G3/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.11614

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Các ngành: Automotive | Metal

Dimension (LxW)80 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.