Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.01.01.12248

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Odvětví: Automotive | Metal

Dimension (LxW)80x30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Bmax(S) 37,5  mm
Bs 30,9  mm
dn 5,5  mm
G1 G1/4"-F
H 29  mm
LG1 8  mm
Lmax.(S) 86,5  mm
Ls 80,9  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 6  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 105  N
Lateral force 130  N
Lateral force oily surface 91  N
Volume 11  cm³
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Dimension (LxW) 80 x 30
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Number of folds 0
Weight 34,9  g
Product family SAOG-S
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku