SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-IG
Parça no.: 10.01.01.12248
Pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik kullanımı için çan vantuz (oval)
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyutlar (LxW) | 80x30 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Nikel kaplama |
| Bağlantı | G1/4-IG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bmax(S) | 37,5 mm |
| Bs | 30,9 mm |
| dn | 5,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 29 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmaks.(S) | 86,5 mm |
| Ls | 80,9 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 105 N |
| Yanal kuvvet | 130 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 91 N |
| Cilt | 11 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 20 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Boyutlar (LxW) | 80 x 30 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Körük Sayısı | 0 |
| Ağırlık | 34,9 g |
| Ürün ailesi | SAOG-S |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon