SC-A 065 G3/8-IG L
Číslo dílu.: 10.01.06.02648
Schmalz-Connector upper part
| Connection type | 065 |
| Thread G1 | G3/8"-F |
| Fitting length | 18 (mm) |
| Shape | Self Locking |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 8,9 mm |
| D2 | 15 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| L | 18 mm |
| L2 | 15,1 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Connection type | 065 |
| Material | Aluminum |
| Shape | Self Locking |
| Weight | 16 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace