SC-A 065 G3/8-IG L
Onderdeelnr.: 10.01.06.02648
Schmalz-Connector
| Connection type | 065 |
| Thread G1 | G3/8"-F |
| Fitting length | 18 (mm) |
| Shape | Zelf vergrendelen |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 8,9 mm |
| D2 | 15 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| L | 18 mm |
| L2 | 15,1 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Connection type | 065 |
| Material | Aluminum |
| Shape | Zelf vergrendelen |
| Weight | 16 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie