SC-S 055 FDC-L
Číslo dílu.: 10.01.06.02804
Schmalz-Connector lower part
| Shape | Frict elem with Self lock |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D1 | 27,5 mm |
| G2 | M10x1-M |
| SW3 | 6 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 055 |
| Shape | Frict elem with Self lock |
| Weight | 11,9 g |
| Material | ST/ED |
| Material | Steel / Elastodur |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace