Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SC-S 055 FDC-L

Część nr.: 10.01.06.02804

Schmalz-Connector lower part

ShapeFrict elem with Self lock
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D1 27,5  mm
G2 M10x1-M
SW3 6  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 055
Shape Frict elem with Self lock
Weight 11,9  g
Material ST/ED
Material Steel / Elastodur
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka